Syspend 180-Max Signal Light Adapter
Hover to magnify image or click to enlarge
Syspend 180-Max Signal Light Adapter
Syspend 180-Max Signal Light Adapters are available in either round, elbow and reduction elbow cover versions and provide a means for attaching signal lights. Signal lights are not included.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Gasket, mounting hardware, and post are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Especificações
Material | Aluminio |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 9006 |
Cor | Branco Alumínio |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.