Acoplamento da flange de tubo redondo de 48 mm, médio, S2MFC48
Hover to magnify image or click to enlarge
Acoplamento da flange de tubo redondo de 48 mm, médio, S2MFC48
Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Video
Caracteristicas
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Especificações
Material | Aluminio |
Cor | Jet Black |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 9005 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.