Tampa superior com passagem de cabos, CRG
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa superior com passagem de cabos, CRG
A tampa superior com aberturas passa-cabos permite a entrada fácil de cabos no terreno. Estão disponíveis soluções alternativas padrão, o que significa que podem ser utilizados os passa-cabos mais adequados para a aplicação em questão.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tampa superior com aberturas de entrada de cabos.
- Material: Chapa de aço de 1,5 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 tampa com material de montagem.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Especificações
Espessura | 0.06 in |
Espessura | 1.5 mm |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.