Tecto com ventilação | Armários de instalação no solo, CVR
Hover to magnify image or click to enlarge
Tecto com ventilação | Armários de instalação no solo, CVR
A tampa superior de ventilação proporciona uma ventilação natural económica, mantendo simultaneamente os insetos e a poeira no exterior.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Tecto elevado com ranhuras de ventilação de 2,5 mm e material de filtro.
- Material: Chapa de aço de 1,5 mm. Material do filtro: EU 4 segundo DIN 24185.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Resistência à temperatura: 100ºC.
- Protecção: Cumpre com IP 31 | TYPE 1.
- Quantidade por embalagem: 1 Peça com suportes de montagem e filtro de ventilação.
- Nota: Aumenta a altura do armário em 40 mm.
Especificações
Espessura | 1.5 mm |
Espessura | 16 ga |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.