Suportes de montagem na parede HD, AWHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Suportes de montagem na parede HD, AWHD
Mounting brackets for hygienic wall fixing. Provides an space between the enclosure and the wall to facilitate cleaning operations. It includes the sealing washers to guarantee the IP rating. Machining required. Design according to EHEDG standards.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Suportes de montagem para montagem higiénica na parede. Permitem manter um espaço entre o armário e a parede para facilitar operações de limpeza. Incluem anilhas de vedação para garantir a classificação IP. Em aço inoxidável, é necessária usinagem. Design em conformidade com as normas EHEDG.
- Material: Aço inoxidável AISI 304 Selagem em silicone aprovado pela FDA.
- Quantidade por embalagem: 1 suporte com acessórios de montagem.
- Machining required Design according to EHEDG standards
- Sealing in FDA approved silicone
- One bracket with mounting accessories
Especificações
Finish | Polido |
Material | Aço inoxidável 304 |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.