Panelmonterat frånskiljarskåp, MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Panelmonterat frånskiljarskåp, MCF
Skåpen i golvskåpssortimentet MCF i stål med flänsmontering är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. De är utrustade med en urfräsning, vilket minskar bearbetningstiden på den högra dörren, som kan matchas med de vanligaste kontakterna på marknaden. Skåpkonfigurationer som kan skapas uppfyller föreskrifterna för dörrens försegling och huvudbrytare .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Design
- Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Dörrar: 2 mm stålplåt. Rygg-, tak-, och gavelplåt: 1.5 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.
- Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.
- Dörr: Monterad med fyra gångjärn. inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Standarddörren kan inte vändas. Dörr till frånskiljare: Monterad med gångjärn. Låses från insidan och med stansat universalhål till förregling.
- Bakstycke: Fäst med M6 torx-skruvar. Standardutrustning för montering av bakre dörr.
- Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.
- Takplåt: Demonterbar.
- Lås: Lås, vänster dörr: Spanjolettsystem med 4-punktslåsning. Påverkar inte insidan av skåpet. Vanligt dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör. Lås, höger dörr: Övre och nedre dubbelbitslås som gör dörren enkel att öppna. 3 mm dubbelbitsinsats och 90° rörelse. Andra insatser finns som tillbehör.
- Bottenplåt: Består av tre delar.
- Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg med fäste MPD02. Levereras på skåpets utsida.
- Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. The interlocking kit, FMD, is included in standard delivery and compatible with the most popular electrical switched. To complete the interlocking system for bayed configurations, add FMA, FMB and FMS.
- Leverans: Ramen levereras med monterad dörr, bakstycke, tak, bottenplåtar, monteringsplåt. Leveransen innefattar också jordbultar, Kapslingen levereras på pall med samma bred som skåpet, allt packningsmateriel är återvinningsbart.
Specifikationer
Body Thickness | 1.5 mm |
Dörrtjocklek | 2 mm |
Dörrtjocklek | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.