Montagesats, ADAMK/ADABMK
Hover to magnify image or click to enlarge
Montagesats, ADAMK/ADABMK
Med monteringssatsen ADAMK/ADABMK kan du montera glasdörrar som fungerar som fönster.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Med hjälp av denna montagesats kan fönsterdörrar ADA/ADAB användas som kontrollfönster utanpå valfri standarddörr (välj en större storlek på kapsling/dörr), för att ge skydd åt displayer och andra kontrollinstrument.
- Viewing window, ADA or ADAB, mounting kit
- The viewing window can be opened and closed once mounted onto an enclosure door
- Installed devices such as, pushbuttons and touchscreen displays, can be regularly monitored when installed behind a viewing window, while maintaining its protection degree
- The viewing window provides access when the components need to be operated as it can be easily opened and closed
- The mounting kit (ADAMK), should be used to mount viewing windows (ADA)
- The mounting kit (ADABMK), should be used to mount viewing windows (ADAB)
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.