Vertikala avdelare för golvskåp, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Vertikala avdelare för golvskåp, CDV
Profilen ger vertikal avdelning och ser till att moduldörrar och paneler är fästa, vilket garanterar en IP44-skyddsgrad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Profilen är identisk med skåpets ram och ger en vertikal avdelning av skåpet när moduldörrar eller paneler monteras. Kan monteras i steg om 200 mm.
- Material: Främre profil: 2 mm stålplåt Inre profil: 1,75 mm elförzinkat stål.
- Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.
- Antal i förpackning: 1 uppsättning profiler med monteringstillbehör.
- Kan monteras i steg om 200 mm
- En uppsättning profiler med monteringstillbehör
Specifikationer
Tjocklek | 0.08 in |
Tjocklek | 2 mm |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.