IEC 机箱附件 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 应用 EMC (1) 配电 (16) 石油和天然气 (2) 高度 0.2 in (1) 1.18 in (1) 1.34 in (8) 1.8 in (1) 2.24 in (1) 2.36 in (1) 2.9 in (1) 2.99 in (1) 16.14 in (1) 53.7 in (1) 61.57 in (1) 67.64 in (3) 69.45 in (4) 75.51 in (4) 77.32 in (4) 83.39 in (2) 85.2 in (2) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 5 mm (1) 30 mm (1) 34 mm (8) 46 mm (1) 57 mm (1) 60 mm (1) 74 mm (1) 76 mm (1) 410 mm (1) 1364 mm (1) 1564 mm (1) 1718 mm (3) 1764 mm (4) 1918 mm (4) 1964 mm (4) 2118 mm (2) 2164 mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 0.49 in (9) 0.59 in (2) 0.75 in (12) 1.5 in (1) 2.24 in (2) 3.15 in (1) 3.35 in (1) 3.98 in (1) 69.45 in (3) 77.32 in (3) 85.2 in (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 13 mm (9) 15 mm (2) 19 mm (12) 38 mm (1) 57 mm (2) 80 mm (1) 85 mm (1) 101 mm (1) 1764 mm (3) 1964 mm (3) 2164 mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 0.13 in (1) 0.79 in (3) 0.87 in (1) 1.1 in (8) 2.01 in (1) 3.11 in (1) 12.05 in (2) 14.25 in (2) 15.98 in (2) 18.19 in (2) 19.92 in (3) 22.13 in (5) 27.8 in (2) 30 in (3) 236.22 in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 3 mm (1) 20 mm (3) 22 mm (1) 28 mm (8) 51 mm (1) 79 mm (1) 306 mm (2) 362 mm (2) 406 mm (2) 462 mm (2) 506 mm (3) 562 mm (5) 706 mm (2) 762 mm (3) 6000 mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 4 型 (12) NEMA Type 12 (12) IP66 (12) 产品系列 Free-Standing (27) Filter1已应用过滤器 1类别: BayingView All Filters (1) 子类别侧板,SPM详情内部并柜组件,CCI详情角部并柜组件,CCM详情外部并柜组件,CCE详情外部短并柜组件,CCEH详情分离板,用于 MCS,MCD 机柜,SPD详情并柜分隔板固定支架,CCJ详情并柜分隔板密封条,SPDG详情前后并柜组件,CJDN详情Puzzle Gasket Ip66, HPPG01详情Internal Baying Brackets, CCTV详情