Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CIP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

19 英寸角轨,CIP

19" equipment can be easily fitted in floor standing enclosures, either in the factory or in the field, when these profiles are used.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 2 mm
厚度 14 ga
材料 碳钢
颜色 灰色
表面处理 镀锌
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。