Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Outer mounting profile Hover to magnify image or click to enlarge

外部安装型材,CLPO

A standard, off the shelf accessory compatible with nVent HOFFMAN's standard hole pattern, which simplifies procurement and installation.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 0.06 in
厚度 1.5 mm
表面处理 镀锌
材料 碳钢
颜色 灰色
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 Video
配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。