Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HDTB_product_image; Hygienic Design Terminal Box, HDTB Hover to magnify image or click to enlarge

卫生设计接线盒,HDTB

The nVent HOFFMAN Hygienic Design Terminal Box, HDTB range, is specially engineered to protect critical equipment in high sanitary environments and for ease of cleaning. With self-draining, smooth-finished surfaces, gap-free design and high protection degree, the enclosure minimizes hygiene risks and helps reduce downtime to increase productivity.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cULus_UL Listed

CE

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 0.06 in
厚度 1.5 mm
表面处理 Brushed 400 grain
材料 Stainless Steel 304L
颜色 灰色
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。