Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SYSPENDVLMotArmPair Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Syspend VL-Motion Arm Type 4

Syspend VL-Motion Arm is a vertical motion pendant arm to effortlessly lift, lower and reposition HMI enclosure. Gas spring counterbalance can be adjusted for loads of 30-100 lb. Release handle and locking mechanism are ideal for applications where machine vibration is a concern. Release handle is included in the arm and is required to operate the arm.

阅读更多 阅读更少

工业标准

如果依照 HOFFMAN 说明正确安装,可保持 NEMA 4 和 12 型及 IEC IP66 防护等级。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。