Luft distributionssæt, BPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Luft distributionssæt, BPA
Vha. dette vinylrør kan der rettes kølig luft til varme områder i skabet, hvilket forbedrer skabets termiske virkningsgrad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Fleksibel vinylslange til at lede kold luft til cirkulation eller hot spots. Rørsamlere, endepropper samt clips til at holde slangen er inkluderet. Huller skal bores eller skæres (v-formet) i slangen. Hvis endeproppen anvendes skal der laves huller på minimum 6 3,2mm for at undgå et for højt tryk i køleenheden.
- Levering inkluderer: BPA01 leveres med 1,2m slange, 4 monteringsclips, rørsamler og endeprop. BPA02 leveres med 2,4 m rør, 8 monteringsclips, rørsamler og endeprop.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.