Luftreguleringssæt, PLFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Luftreguleringssæt, PLFR
Denne lufttrykregulator med indbygget trykmåleur og -manometer bruges til at justere lufttrykket for at få vortex-køleren til at virke mere effektivt. Den filtrerer både kondensvand og partikler.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Luftregulator med trykvælger og manometer til justering af lufttryk. Det filtrerer kondenseret vand og partikler (> 5μ). Maks. indløbstryk 13 bar, og ved maks. tryk er maksimal temperatur: 40 °C. Tilslutning 1/4".
- Levering inkluderer: Lufttrykregulator med regulator og vandudskiller.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.