Kabelindføringsplade Rund Lav, CEPRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Kabelindføringsplade Rund Lav, CEPRL
Hurtig og nem at installere uden værktøj, CEPRL runde kabelindføringer er ideel til applikationer, der kræver mange indgående eller udgående kabler og har begrænset installationsplads.
Branchestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Overfladebehandling: Grå
- Pakke størrelse: 10
- Beskrivelse: Hurtig og nem at installere uden værktøj, runde kabelindgange er ideelle til applikationer, der kræver mange indgående eller udgående kabler eller pneumatiske ledninger inde i et skab. Snap-in-systemet er designet til vægtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.
- Temperaturområde: -40°C til +90°C
- Brændbarhed: UL94 V-0
- Tæthedsgrad: IP 54, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)
- Materiale: TPE
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.