Tilsluttet Kabelindgang Indenfor, CCFI
Hover to magnify image or click to enlarge
Tilsluttet Kabelindgang Indenfor, CCFI
CCFI-serien er et hurtigt, sikkert og alsidigt modulært kabelindføringssystem, der har sikre tætninger og trækaflastning til formonterede og usamlede kabler med eller uden stik.
Branchestandarder
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Related Products
Funktioner
- Levering inkluderer: Ramme + indlæg til CCFGS
- Beskrivelse: CCFI-kabelindføring er hurtig og nem at montere. Den er lavet af en robust glasfiberforstærket plast. Med en IP 66-klassificering er skumforseglingen med til at sikre en optimal tætning. Systemet leveres forberedt med indlæg, der passer til små tyller (CCFGS). CCFG-tyller skal bestilles separat. CCFD-delere kan købes separat, hvis en anden konfiguration er nødvendig.
- Overfladebehandling: Sort
- Brændbarhed: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6.6 / TPE
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Tæthedsgrad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)
- Temperaturområde: -40°C til +120°C
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.