Kompakt LED-lys, CEL
Hover to magnify image or click to enlarge
Kompakt LED-lys, CEL
Et kompakt LED-skabslys specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Fås med eller uden bevægelsessensor. Enkel ledningsgennemføring baseret på plug and play-system. Velegnet til global anvendelse med et spændingsområde mellem 24-240 V (AC/DC).
Branchestandarder
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Tilslutning: Indføring, 2-polet. Ledningsføring, 2-polet
- Opfølgningstid for bevægelsesdetektoren: 3 min.
- Lysfarve: 5.300 K (neutral hvid)
- Dimensioner: 396 x 33 x 40
- Belysningstype: LED
- Strømforbrug: 5.1 W max.
- Lysstyrke: 550 lm
- Driftstemperatur: -20 ... +55 °C
- Tæthedsklasse: IP20
- Driftsspænding: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Beskrivelse: Et kompakt LED-lys specielt konstrueret til nVent HOFFMAN-skabe. Designet, så den passer til en 25 mm monteringsprofil og tilbehørskanal. Kan monteres vandret eller lodret. Lyset giver mulighed for at tilslutte op til 4 lys i serieforbindelse. Model, der ender på "M", har bevægelsessensor. Magnetisk fastgørelse som tilbehør.
- Tæthedsgrad: II / III
Specifikationer
Lysstyrke | 550 lm |
Farvetemperatur | 5800 K |
Farve | Black |
Lampetype | LED |
Lysfarve | Neutral White |
Materiale | Polyamid |
Finish | Smooth Matte |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Salgsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.