Elektronisk termostat/hygrostat, ETF300
Elektronisk termostat/hygrostat, ETF300
Denne justerbare termostat og hygrostat, ETF300, med enten en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt, styrer både relativ luftfugtighed og temperatur. Den bruges til at kontrollere de installerede enheder, såsom en varmeblæser, for at tænde eller slukke ved de ønskede luftfugtigheds- og temperaturniveauer, der er indstillet af brugeren. Resultatet er eliminering af kondensvand ved lavere driftsomkostninger.
Branchestandarder
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Tilslutning: Skrueterminal til 2.5 mm² kabel.
- Service life: 50.000 koblinger.
- Indstillings område: 0 °C til +60 °C / +32 °F til +140 °F, og 40% til 90% R.H.
- Driftstemperatur: -20 °C til +60 °C.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Afbryder kapacitet: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Værdi i parentes for induktiv belastning.
- Beskrivelse: Elektronisk temperatur- og fugtighedsregulator. Fugtighed og temperatur er uafhængig. Styrer filterblæsere og varmeenheder for at forebygge kondens og korrosion inde i skabet. Monteres på 35 mm DIN skinne. ( EN 60715).
- Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Tæthedsgrad: IP 20.
- Materiale: Plastik iht UL94V-0.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Customers can adjust the required humidity and temperature, which means it can be installed in any enclosure, and is not dependant on the other installed components or equipment
- The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring
- Frequency (Hz): 50/60
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.