Sokler for/bag | Gulvskabe, PF
Hover to magnify image or click to enlarge
Sokler for/bag | Gulvskabe, PF
Den forreste og bageste sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Sokkelsektioner, for og bag. Til kabelføring uden begrænsninger og i overensstemmelse med VDE 0113 standarden. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige frontdæksler. PS sidepanelerne skal bestilles separat. Fremstillet i hhv 100 mm og 200 mm højde. 200 mm høje sokler leveres med bagdæksel til kabling, som består af to aftagelige paneler 100 mm høje. Frontdækslet er et 200 mm højt panel. Alle paneler er dobbeltbukkede for ekstra styrke.
- Materiale: Hjørnestykker i 2 mm forzinket stål, paneler i 1.5 mm lakeret stål.
- Overfladebehandling: Strukturpulvermaling RAL 7022.
- Pakke størrelse: 1 sæt med 4 hjørnestykker inklusive dæksler. Front- og bagpanel (2 bagpaneler for 200 mm høje sokler) med monteringsmateriale. Monteringsmateriale til sidepaneler og tværgående profiler PCP medleveres også.
- Monteringskrav: Tilsæt sidepaneler PS for komplet sokkel. Ved kombination af skabe anbefales det at tilføje tværgående paneler PCP til støtte af kabelkanal og ekstra stivhed.
Specifikationer
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7022 |
Farve | Umbra Grå |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.