Glasdør (61%), DNGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Glasdør (61%), DNGE
Elektriske komponenter kan ses, når EMC-døren er lukket, hvilket holder uautoriseret personale ude og opretholder beskyttelsen mod indtrængning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Standarddør monteret med klart sikkerhedsglas til observation af skabets indhold. Udstyret med dobbelt-bit 3 mm låsesystem og dørramme. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet. Forsegling er opretholdt med ledende EMC-pakning af polyurethan. For at sikre EMI-effektiviteten er der anbragt et gitter bag glasvinduet med afstandsprocent på 61%. Brug DNMK hængselsæt, hvis ikke til udskiftning af standarddør.
- Materiale: Ramme: 2 mm forzinket stål. Synsområde: 3 mm klart sikkerhedsglas.
- Overfladebehandling: Strukturpulvermaling. RAL 7035 kun på ydersiden.
- Tæthedsgrad: I henhold til IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Monteringskrav: Brug hængselssæt DNMK01 hvis der ikke tidligere har været dør monteret.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Pack quantity: 1 piece
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.