Højtemperatur Vortex køler, HT
Højtemperatur Vortex køler, HT
Denne Vortex-køler til høj temperatur, HT, med en IP 66-beskyttelsesgrad, er nem at montere, har ingen bevægelige dele og er vedligeholdelsesfri. Udover afkøling, reducerer den også den relative luftfugtighed i det skab, den er monteret på. Denne Vortex-køler er en ideel løsning til at undgå overophedning i skabet i omgivelsestemperaturer op til 93 °C, for eksempel på et stålværk.
Branchestandarder
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Kompakt og pålidelig måde at afkøle skabe på. Det producerer kold luft fra trykluft, uden bevægelige dele. Den nemme montering via en standard elektrisk knockout gør denne løsning specielt velegnet til installeret, selv når skabet allerede er i felten. Ved kontinuerlig Vortex-drift opretholdes en relativ luftfugtighed på ca. 45% inde i skabet uden kondensering (skabet skal forsegles). Velegnet for omgivelsestemperaturer på op til 93 °C. De indvendige komponenter kan modstå disse høje temperaturer. Leveres inklusiv lyddæmper for at minimere støj. Køleenheden skal installeres lodret for at opretholde beskyttelsesgraden.
- Materiale: Invendigt Vortex rør fremstillet i rustfrit stål. Yderkappe BP TYPE 12 i plastik og aluminium. BP TYPE 4 i aluminium og TYPE 4X i rustfrit stål.
- Tæthedsgrad: Afhængig af type, op til IP 66 | TYPE 4X.
- Pakke størrelse: Vortec køler inkl. monteringsmateriale.
- The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
- High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
- The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
- The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
- The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
- t is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
- Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.