Kombinerbart skab i rustfrit stå med enkelt dør, MCSS-HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Kombinerbart skab i rustfrit stå med enkelt dør, MCSS-HP
Serien af kombinerbare gulvskabe i rustfrit stål med enkeltdør, MCSS-HP, har en IP 66-beskyttelsesgrad, hvilket giver et højere beskyttelsesniveau for udstyr og komponenter, som vil være med til at forlænge levetiden og reducere vedligeholdelsesomkostninger, når skabet monteres i barske miljøer med ekstreme forhold. Disse nye skabe er klassificeret som IP66, selvom de er sammenkoblede med standard sammenkoblingsbeslag.
Branchestandarder
NEMA Type 4X, 12, 13
IP66
IK10
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Levering inkluderer: Ramme med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Al emballeringsmateriale kan genbruges.
- Monteringskrav: Tilføj sidepaneler ved stand-alone installationer. Ved kombineret installation kræves HPPG01 og sammenkoblingsbeslag CCI og CCM.
- Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montering og er udstyret med en separat jordingsstuds.
- Bundplader: Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.
- Sidepaneler: Leveres som tilbehør.
- Toppanel: Aftagelig.
- Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering.
- Tæthedsgrad: Overholder IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Montageplade: Dobbeltfoldet, glider på plads. Justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Monteringspladen er ved levering fastgjort udvendigt på emballagen.
- Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål / AISI 316L (på forespørgsel). Ramme: 1,5 mm. Dør: 2 mm. Bag-, top- og sidepaneler: 1,5 mm. Bundplader: 1,5 mm rustfrit stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.
- Lås: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabet indvendigt. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør.
- Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660. Inkl. integreret eksternt hulmønster.
- Finish: 400s pre-grained stainless steel (0.5 microns average).
- Dør: Monteret med fire hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster.
Specifikationer
Body Thickness | 1.5 mm |
Dørtykkelse | 2 mm |
Dørtykkelse | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Finish | Poleret |
Materiale | Rustfrit stål |
Farve | n/a |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.