Monteringsprofil | Gulvskabe, CLPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Monteringsprofil | Gulvskabe, CLPF
Monteringsprofilerne kan monteres i alle retninger, hvilket giver fuld fleksibilitet ved montering af tilbehør, komponenter og andet udstyr.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: CLPF profilsystemet består af en 40 mm bred og 25 mm høj profil, som kan monteres i alle retninger i skabsrammen. Den kan også bruges i kombination med CLPK og VB profilerne. Ved at dreje profilen kan den bruges som standard CP20/40-profil i kombination med GLM 40/6 glidebolt til montering af installationsmateriale, som kræver justering i dybden. Når disse profiler er monteret på skabsrammen, flugter de med skabsprofilerne. Der er to rækker hulmønstre til fastgørelse med burmøtrikker og selvskærende skruer. Til 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden af hinanden.
- Materiale: Forzinket stål.
- Pakke størrelse: 4 profiler inklusive snap-line til fastgørelse
Specifikationer
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Farve | n/a |
Finish | struktur pulvermaling |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.