Klik-i profil | Gulvskabe, CLPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Klik-i profil | Gulvskabe, CLPK
Ekstra tilbehør og elektrisk udstyr kan monteres hurtigt og nemt på de ønskede steder ved at bruge disse klik-monteringsprofiler.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Universal profil for tilpasning både i dybden og bredden på 25 mm DIN hulmønsteret i skabsrammen eller i kombination med CLPF- og VB-profilerne. Den 75 mm brede profil er udstyret med tre rækker huller, hvoraf den ene er drejet 90 grader. Det gør det muligt at montere CLPF-profiler i begge retninger. CLPK kan sikres med selvskærende skruer.
- Materiale: 1,5 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 4 profiler.
Specifikationer
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Farve | n/a |
Finish | struktur pulvermaling |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.