Monteringsplade i delvis højde | Gulvskabe, MPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Monteringsplade i delvis højde | Gulvskabe, MPP
Denne lille monteringsplade fylder kun en del af skabet, og er ideel, når der kræves mere monteringsplads til andre komponenter, som ikke kræver en monteringsplade. Den kan udstyres komplet, før den sættes på plads af en enkelt person.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres direkte på skabsrammen eller på klik-ind-profilerne (CLPK). Det specielt designede beslag gør montering nemmere. Kan monteres i enhver højde- eller dybdeposition inden for 25 mm hulmønster. Passende størrelser kan også anvendes på siderne af skabet.
- Materiale: 3 mm galvaniseret stål.
- Pakke størrelse: 1 plade med monteringstilbehør.
- Monteringskrav: Tilføj CLPK for dybdejustering.
- Bemærk: MPP kan monteres i begge retninger.
Specifikationer
Tykkelse | 3 mm |
Tykkelse | 11 ga |
Finish | Galvanized |
Materiale | Galvaniseret stål |
Farve | n/a |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.