Svingramme i partiel højde, SFCP
Svingramme i partiel højde, SFCP
En svingramme i delvis højde til 19" udstyr, som giver ekstra plads til montering af sådant udstyr, samt adgang til bagsiden af monterede komponenter og udstyr efter åbning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Svingramme i delvis højde til 19 tommer komponenter med mulighed for venstre- eller højreåbning. Kan bruges i vægskabe i stål og kombinerbare og kompakte gulvskabe i stål. Fast S-formet rammeprofil udstyret med 19" hulmønster i front og bagside. Forzinket ramme for direkte jording af de monterede komponenter. Standard åbningsvinkel 125-155 grader. Montering i vægskabe i stål kræver SFBP tværgående understøtning i kombination med AVB. Montering i kombinerbare gulvskabe i stål kræver SFBP-tværgående understøtning.
- Lås: En dobbelt-bit 3 mm lås.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 1 svingramme med hængsler.
- Monteringskrav: Montering i vægskabe i stål kræver SFBP tværgående støtte i kombination med AVB. Montering i kombinerbare gulvskabe i stål kræver SFBP tværgående støtte. Til dybdejustering i kombination med CLPK profiler.
Specifikationer
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Farve | n/a |
Finish | struktur pulvermaling |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.