Almindelige døre | Gulvskabe, DN
Hover to magnify image or click to enlarge
Almindelige døre | Gulvskabe, DN
Denne dør erstatter bagpanelet i et gulvskab og giver mulighed for adgang bagfra til udstyr, som er monteret i front, eller mulighed for brug af monteringsplader ryg mod ryg for at øge skabets monteringsplads.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Standarddør udstyret med dobbelt-bit 3 mm låsesystem og dørramme. DNMK dørtilbehørssæt (hængsler, låsebeslag) skal bestilles separat. Alt ekstraudstyr i låseprogrammet samt 180° hængsler kan benyttes. Kompatibelt med kombinerbare og kompakte skabsserier.
- Materiale: 2 mm stålplade.
- Maksimal belastning: 800 N.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Monteringskrav: Anvend hængsel sæt DNMK hvis dør ikke tidligere har været monteret.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Farve | Lys Grå |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.