Sokler, MSNS
Hover to magnify image or click to enlarge
Sokler, MSNS
Soklen muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under konsollen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Muliggør kabelføring i overensstemmelse med VDE 0113 standard. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige plader. Leveres i højder på 100 mm og 200 mm.
- Materiale: Hjørner 3 mm og paneler 1,5 mm 304 slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Pakke størrelse: 1 sokkel med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 0.06 in |
Tykkelse | 1.5 mm |
Finish | Poleret |
Materiale | Rustfrit stål 304 |
Farve | n/a |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.