Strømforsyning, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Strømforsyning, PWB
Denne boks adskiller kontakterne fra andre komponenter for at undgå negative påvirkninger. Den kan monteres på 19” profiler, hvor det er nødvendigt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til afbrydere, kontakter eller stikkontakter installeret i racks. Åbning til op til 22 moduler (18 mm). DIN-skinne justerbar i dybden med 15 mm. Boksen er udstyret med to jordingsskinner 10 x 8 mm. Længden er 120 mm med 15 x M5 tilslutninger hver. Kabelindføring gennem bagsiden 400 x 35 mm udstyret med kabelbørste.
- Materiale: 1,5 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.