Tagventil, REU
Tagventil, REU
Denne tagudsugningsenhed, REU, med en IP 33- eller IP-54-beskyttelsesgrad, er nem at montere takket være sin klik-ind-funktion. Det er en god løsning, når der er begrænset plads på skabets dør eller sidepanelerne.
Branchestandarder
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Udsugningsenhed til montering på skabets top til naturlig ventilation. Nem installation med quick system. Filtreringseffektivitet >90% for typen IP54 (REU05R5).
- Materiale: Pulverlakeret stål og moduleret Termoplast (ABS-FR) Selvslukkende, UL94V0.
- Temperaturområde: -15 °C til +55 °C.
- Tæthedsgrad: IP33 Ingen filtermåtte, IP54 Filtermåtte.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 1 top udsugningsenhed.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.