Topventilationsenhed, RFU
Topventilationsenhed, RFU
Denne tagfilterblæser, RFU, med enten IP 33- eller IP 54-beskyttelsesgrad og til montering på skabets tag, er nem at montere med en klik-ind-funktion. Derfor er det ikke nødvendigt at benytte nogen overflade på døren. Komponentfejl og nedetid elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind skabet. Filterblæserens pålidelige motor garanterer konstant ventilation i alle skabe, hvor blæseren er monteret.
Branchestandarder
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Ventilationsenhed til montering på toppen af skabet, og som giver høj luftgennemstrømning. Enheden monteres let med et hurtigt fastgørelsessystem, og den nødvendige udskæring er den samme for de forskellige luftstrømme.
- Materiale: Pulverlakeret stål og moduleret thermoplast. (ABS-FR) Selvslukkende, UL94VO.
- Temperaturområde: -15 °C til +55 °C.
- Tilslutningsmulighed: Klemrække.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: En topventilationsenhed.
- Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation
- The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
- Bearing Type: Ball
- Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.