Simpel kabeltylle | Vægskabe, CES
Simpel kabeltylle | Vægskabe, CES
Kabeltyllen af gummi er let at montere, og kabler og rør kan nemt trækkes igennem i en vinkel uden brug af værktøj. Dette sikrer, at skabets beskyttelsesgrad opretholdes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Simpel kabeltylle i gummi. Værktøj for montage ej nødvendig. Kablet trykkes let gennem tyllen for montage hvor IP tæthedsklasse opretholdes. Den er udstyret med en sok, der lukker tæt omkring kablet og giver mulighed for at blive flyttet som med et "joy-stidk" i åbningen uden at sætte IP i fare, så det virker rigtig godt med kabler, der passerer gennem en vinkel. Passer til pladetykkelse på 0.5 mm til 4.5 mm.
- Materiale: TPE thermoplastik halogenfri.
- Temperaturområde: -50 ºC til +125 ºC.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Tæthedsgrad: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Specifikationer
Farve | Lys Grå |
Farvekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiale | Thermoplastik halogenfri |
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.