Rustfrit stål Kompakt version enkeltdør, EKSS
Rustfrit stål Kompakt version enkeltdør, EKSS
Serien af kompakte gulvmonterede rustfri stål-skabe med en enkelt dør, EKSS og en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.
Branchestandarder
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
GOST
IEC 61439
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: AISI 304 slebet rustfrit stål / AISI 316L. Skabsdelen og aftageligt bagpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bundplade: 1.5 mm. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.
- Krop: Skabsdel i et stykke. Integrerede dybdeprofiler med hulmønster tillader dybdejustering af monteringsplade.
- Dør: Monteret med hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster og jordingsstuds.
- Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering.
- Lås: Ekstern 4-punkts espagnolet-låsesystem. Standard monteret dobbelt-bit 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsatser, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.
- Bundplader: Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.
- Montageplade: Dobbeltbukket og glider ind i position. Justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres på ydersiden af skabsemballagen.
- Jordforbindelse: Dør er udstyret med seperate jordingsstudse. Jording til ramme kan udføres ved anvendelse af ECF.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Levering inkluderer: Skab i ét stykke med monteret dør, bundplade og monteringsplade. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle i bredde identisk med skabets størrelse. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.
- Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable
Specifikationer
Body Thickness | 0.06 in |
Dørtykkelse | 0.08 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Dørtykkelse | 2 mm |
Finish | Poleret |
Farve | n/a |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.