Klemkasse i rustfrit stål, SSTB
Hover to magnify image or click to enlarge
Klemkasse i rustfrit stål, SSTB
Serien af rustfrit stål-klemkasser, SSTB, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. SSTB-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer takket være sin korrosionsbestandighed. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.
Branchestandarder
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål. Krop: 1 mm. Låg: 1.5 mm rustfrit stål / AISI 316L (på forespørgsel).
- Krop: Bukket og fuldsvejst. Fire M6x13 tapskruer til fastgørelse af bundprofil/monteringsplade. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.
- Pakning: Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning.
- Jordforbindelse: Jordingsstuds M8x18 mm i skabskrop og låg, spændskiver og jordingslabels.
- Tæthedsgrad: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer, monteringsskruer, blindpropper og jordingsfaciliteter.
Specifikationer
Body Thickness | 1 mm |
Dørtykkelse | 1.5 mm |
Dørtykkelse | 16 ga |
Body Thickness | 18 ga |
Finish | Poleret |
Farve | n/a |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.