Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Termostat, ETR200

Denne justerbare temperaturtermostat, ETR200, til alle skabe, med enten en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt, anvendes til styring af installerede enheder. Sådanne enheder kan være en filterblæser eller en varmeblæser, som skal tænde eller slukke ved det ønskede temperaturniveau, der er indstillet af brugeren. Resultatet er reducerede driftsomkostninger. Produktets alsidighed er høj, da enten køling eller opvarmning kan styres af to forskellige typer af kontakter, der er placeret i den samme termostat.

Læs mere Læs mindre

Branchestandarder

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Oplysninger

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.