Universal tastaturbakke, UKT
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal tastaturbakke, UKT
Denne tastaturbakke kan monteres på en lodret skabsflade, f.eks. en dør eller et panel, og opretholder beskyttelsesgraden under brug. Den kan være lukket og låst for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til bakken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Hængslet vandret tastaturbakke med lateral glidende musemåtte (venstre eller højre side). Udstyret med panelholder. Når bakken foldes ud, forsegles skabet af et lukket kammer.
- Tæthedsgrad: IP55
- Pakke størrelse: 1 låge med hængsler, lås, tastatur monteringsstøtte, musemåtte og monteringstilbehør.
- Materiale: 1,5 mm stålplade til kammer, aluminium til vandrette profiler og polyamid (PA6) til vertikale profiler.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulverlakering.
Specifikationer
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Farve | Lys Grå |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.