Ventilationsblæser, DFN
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilationsblæser, DFN
Skabet kan køles trinvist med denne ventilator med høj luftgennemstrømning, som kan monteres inde i eller oven på skabet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: To blæserversioner: DFN01 for montering fra neden, DFN02 for montering fra oven, altid med opadgående luftstrøm. Indeholder ekstra kontakt til termostattilslutning.
- Volt: 220-240 VAC.
- Luft cirkulation: 160 m³/h.
- Effekt: 19 Watt.
- Pakke størrelse: 1 sæt med beskyttelsegitter og monteringsskruer.
- Bemærk: For let montage brug tilslutningssæt DFN61.
Specifikationer
Farve | Black Gray |
Materiale | Polyamid |
Finish | Smooth Matte |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.