Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCSS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Modular Single Door, MCSS

The stainless steel single door combinable floor standing enclosure range, MCSS, with a IP 55 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for almost any environment, grade dependent.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, Lloyds, CE, EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 1.5 mm
Türdicke 2 mm
Türdicke 14 ga
Body Thickness 16 ga
Oberfläche Poliert
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.