Tapa con cortes DIN, UFCP-D
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapa con cortes DIN, UFCP-D
Esta cubierta frontal de poliéster incorpora mecanizados para montar componentes modulares, lo que elimina la necesidad de realizar labores de mecanizado. Las conexiones eléctricas y los cables están protegidos, lo que significa que las operaciones de campo pueden llevarse a cabo de forma segura.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Cubierta frontal con aberturas para componentes DIN. Distancia entre UFCP y puerta de armario: 39 mm; 49 mm para UCP750 y superior. Posición de montaje reversible para aumentar la distancia entre el UFCP y la puerta del armario en 30 mm. El marco de montaje con carriles DIN UMFxxxx se debe pedir por separado.
- Material: Poliéster.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: Tapa, soportes de fijación, fijadores de cuarto de vuelta y accesorios de montaje.
- Entrega: Cover plate, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Poliéster |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.