Marco de montaje, UMF
Hover to magnify image or click to enlarge
Marco de montaje, UMF
Es posible montar previamente los componentes modulares y el marco se puede ajustar a la profundidad deseada para albergar equipos de gran tamaño, por ejemplo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Facilita el montaje de componentes sobre carril DIN. Los carriles DIN son ajustables en altura.
- Material: Acero Galvanizado.
- Suministro: Soportes verticales, carriles DIN reforzados, soportes de fijación y accesorios de montaje.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero Galvanizado |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.