Marco para tapas individuales, UFCP-I
Hover to magnify image or click to enlarge
Marco para tapas individuales, UFCP-I
Este marco de poliéster puede personalizarse con cubiertas planas o ranuradas, por lo que resulta una solución flexible para componentes tanto modulares como no modulares.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: El marco debe cubrirse con placas de recubrimiento UICP individuales. Para armarios de 600 y 800 mm de ancho, tiene 2 columnas. Distancia entre UFCP y puerta de armario: 39 mm; 49 mm para UCP750 y superior. Posición de montaje reversible para aumentar la distancia entre el UFCP y la puerta de la carcasa en 30 mm.
- Material: Poliéster.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: Marco, soportes de fijación, fijadores de cuarto de vuelta y accesorios de montaje.
- Entrega: Marco, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Poliéster |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Smooth |
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.