Tapa individual ranurada, UICP-S
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapa individual ranurada, UICP-S
Esta cubierta ranurada es ideal para instalar componentes modulares fácilmente ya que se suministra previamente mecanizada, lo que elimina costes innecesarios.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tapa individual ranurada para montarse en el marco UFCP, la altura de las tapas es de 150 mm.
- Material: PVC.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: 1 pieza con material de montaje.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | PVC |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Smooth |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.