DIN rail, DR2
Hover to magnify image or click to enlarge
DIN rail, DR2
A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Description: DIN rail 35 mm for SABP boxes.
- Material: Galvanized steel.
- Pack quantity: 1 piece.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Note: DR2 can be mounted in both directions.
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.