Carril DIN, DR2
Hover to magnify image or click to enlarge
Carril DIN, DR2
Un carril DIN listo para usar que facilita la adquisición y la instalación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas SABP.
- Material: Acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Los rieles listos para usarse aseguran que tanto la adquisición como la instalación puedan realizarse eficientemente, reduciendo el tiempo de trabajo necesario
- Nota: Las DR2 pueden ser montadas en ambas direcciones.
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.