Filtro para protección EMC, EFAE
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtro para protección EMC, EFAE
Este filtro de salida EMC para montaje vertical, EFAE, con grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, gracias a la acción del filtro, se evita el tiempo de inactividad. El rendimiento de EMC se mantiene en un armario EMC con este filtro.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Adecuado para armarios con requisitos de EMC. La superficie de corte necesita estar limpia para el contacto.
- Material: Termoplástico autoextinguible, UL94-V0. Apantallado EMC: acero inoxidable, grapas de contacto.
- Certificaciones: CE, GOST, UR, cUL.
- Protección: IP 54.
- Cantidad por embalaje: 1 filtro con carcasa.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filtro de estera (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Especificaciones
Filter Efficiency | 90 % |
Clasificación de protección | IP54 |
Material | Plástico |
Acabado | Polished |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.