Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Exhaust filter Hover to magnify image or click to enlarge

Filtro para protección EMC, EFAE

Este filtro de salida EMC para montaje vertical, EFAE, con grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Al impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, gracias a la acción del filtro, se evita el tiempo de inactividad. El rendimiento de EMC se mantiene en un armario EMC con este filtro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Filter Efficiency 90 %
Clasificación de protección IP54
Material Plástico
Acabado Polished
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Accessory
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.