Perfiles de montaje (19"), DNN
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de montaje (19"), DNN
Cuando se usan estos perfiles, es posible montar de manera fácil equipos de 19" en consolas ya sea en la fábrica o en el emplazamiento definitivo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para conseguir 19" total o parcial en armarios de 800 mm de ancho, estos perfiles pueden ser montados con soportes DNB. Para obtener 19" en armarios de 600 mm de ancho, utilizar los soportes DND.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas.
- Zinc plated steel profiles with front and side hole patterns that are spaced 482,6 mm (19-inch) apart for consoles
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch full or partial height spacing within consoles, either by using the fixation brackets, DND on 600 mm wide enclosures, or DNB on 800 mm wide enclosures
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Especificaciones
Espesor | 0.08 in |
Espesor | 2 mm |
Material | Acero |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.