Placa de montaje de aluminio, MPAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de montaje de aluminio, MPAL
La placa de montaje de aluminio reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla. La resistencia a la corrosión de la placa de montaje ha mejorado debido al uso del aluminio como material para su fabricación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Placa de montaje de aluminio. Soporte de montaje MPA06 debe pedirse por separado. Para cargas pesadas o en entornos con vibraciones utilice perfiles de refuerzo de la placa de montaje MPR y soportes MPE o MPEF.
- Material: Aluminio AlMg3 de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 Pieza.
- La placa de montaje puede maquinarse y equiparse con componentes antes de ser instalada en el gabinete, and higher corrosion resistance is obtained thanks to the aluminium
Especificaciones
Espesor | 0.12 in |
Espesor | 3 mm |
Material | Aluminio |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.