Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Slotted front panels Hover to magnify image or click to enlarge

Paneles frontales ranurados | Distribución de potencia, MSMCP

This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.05 in
Espesor 1.25 mm
Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Video
Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.